Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1452AT Telecommunications insulation resistance tester, 50V to 100V

  • U1452AT-ABA English language quick start guide; printed
  • W4100A-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

U1452AT-ABA English language quick start guide; printed
U1452AT-MQG Multi-lingual quick start guide JPN; POR; ITA; T/S CHN; KOR; GER; SPA and FRE
U1117A
IR-to-Bluetooth® Adapter (Class 1) 

IR-to-Bluetooth® Adapter (Class 1)

U1117A
  • Up to 100-meters operating range (Bluetooth Class 1)
  • Compatible with iOS/ Android based smart devices
  • Compatible with ALL Keysight's U1200 Series handheld meters including U1450A/U1460A Series Insulation Resistance Tester
     
U1162A
Clipes jacaré 

Clipes jacaré

U1162A
Clipes jacaré U1162A
U1163A
Pegadores SMT 

Pegadores SMT

U1163A
Pegadores SMT U1163A.
U1164A
Pontas de teste com ponta fina 

Pontas de teste com ponta fina

U1164A
Pontas de teste com ponta fina U1164A.
U1169A
Cabos de teste (com pontas de 19 mm e 4 mm) 

Cabos de teste (com pontas de 19 mm e 4 mm)

U1169A
O U1169A consiste em um par (vermelho e preto) de cabos de teste isolados, um par de pontas de teste com pontas de 19 mm e outro par de pontas de teste com pontas de 4 mm.
U1171A
Kit de suspensão magnética 

Kit de suspensão magnética

U1171A
O kit de suspensão magnética U1171A da Keysight permite que você pendure o multímetro digital de mão da Keysight em uma superfície metálica.
U1173B
Handheld Digital Multimeter PC Connectivity Cable 

Handheld Digital Multimeter PC Connectivity Cable

U1173B
  • Plug-and-play connection to PC via USB
  • Compatible with Handheld Meter Logger PC software


 

U1176A
Lanterna de LED de 3 polegadas para pontas de prova 

Lanterna de LED de 3 polegadas para pontas de prova

U1176A
Lanterna de LED de 3 polegadas para pontas prova de DMM, aumentando a visibilidade
U1177A
Adaptador infravermelho (IR)-Bluetooth® 

Adaptador infravermelho (IR)-Bluetooth®

U1177A
A solução de conectividade remota wireless da Keysight permite que o usuário realize medições e registro de dados remotamente, com até três multímetros digitais de mão da Keysight ao mesmo tempo.
U1593A
Protective rubber sleeve 

Protective rubber sleeve

U1593A
  • For use with U1450A/60A Series insulation resistance tester
  • Snap-on holster absorbs shocks and protects the tester
  • Includes built-in stand
     
U1594A
Hard carrying case 

Hard carrying case

U1594A
  • Hard carrying case with two compartments for U1450A/60A Series Insulation Resistance Tester.
  • Dimension 13.8x11.4x3.9”
U5403A
Remote switch probe 

Remote switch probe

U5403A
  • CAT III 1000V/ 600V rated, 15A
  • 1.1 meters in length
  • 19-mm and 4-mm probe tips

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5F Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.