Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator 

    M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator

    The Keysight M9352A is a one-slot, 4-channel, PXI Hybrid IF Amplifier/Attenuator with 1 GHz analog bandwidth providing IF signal conditioning for use in multi-channel modular solutions.

  • M9362A M9362AD01 PXIe Quad Downconverter: 10 MHz to 50 GHz 

    M9362AD01 PXIe Quad Downconverter: 10 MHz to 50 GHz

    • The M9362AD01 for wideband capture, multi-channel coherent analysis, radar, SIGNIT, ELINT, MASINT, EW capture, & RF/uW recording.
    • Use w/ Wideband MIMO PXI VSA for simultaneous, wide bandwidth, 4 channels, analysis bandwidth for 802.11ac.

  • no image available Y1202A PCIe Cable: x8, 2.0 m 

    Y1202A PCIe Cable: x8, 2.0 m

    • x8 connectors to match up with Keysight AXIe and PXIe chassis and System Modules.
    • Up to PCIe Gen 3 operation
    • 2.0 m length

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A Controlador embarcado AXIe [Descontinuado] 

    M9536A Controlador embarcado AXIe [Descontinuado]

    Controlador embarcado AXIe, processador Intel Xeon de 2,13 GHz, SSD de 160 GB, RAM de 8 GB

  • no image available M9037A PXIe High Performance Embedded Controller 

    M9037A PXIe High Performance Embedded Controller

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz processor
    • Front removable 240 GB solid state drive
    • Up to 16 GB RAM Memory

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703A Digitalizador de alta velocidade AXIe de 12 bits [Descontinuado] 

    M9703A Digitalizador de alta velocidade AXIe de 12 bits [Descontinuado]

    M9703A Digitalizador de alta velocidade AXIe: 8 canais com taxa de amostragem até 1,6 Gsa/s ou até 3,2 Gsa/s, se intercalados; faixa de frequência de entrada de CC a 2 GHz e um potente conversor digital para baixo (DDC) opcional.

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Chassi AXIe com 2 slots 

    M9502A Chassi AXIe com 2 slots

    M9502A Chassi AXIe com 2 slots para aplicações móveis. Inclui módulo de sistema embarcado e conexão 8x, geração 2, para controlador externo.

  • no image available E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz 

    E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz

    • 67 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: Aerospace defense, R&D

  • no image available N5183B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X MXG, 9 kHz a 40 GHz 

    N5183B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X MXG, 9 kHz a 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing 

    M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing

    • 8 channels, 12-bit resolution, up to 3.2 GS/s when interleaved
    • DC to 2 GHz input frequency range
    • Up to 16 GB on-board memory
    • Suitable for multichannel applications in advanced research and hydrodynamics experiments