Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 3 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application

  • M9082B-1TP LTE TDD measurement application, transportable perpetual license

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

M9082B-1TP LTE TDD measurement application, transportable perpetual license
M9082B-2TP LTE-Advanced TDD measurement application, transportable perpetual license
M9082B-MEU Minor enhancement update

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application 

    N9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application

    • LTE and LTE-Advanced FDD per 3GPP release 8 to 12
    • Uplink and downlink in a single option
    • Carrier aggregation with up to five component carriers

  • no image available Software VSA 89600 

    Software VSA 89600

    • Comprehensive demodulation & vector signal analysis
    • Decode & verify MAC, RLC & RRC-layer messages across multiple radio frames
    • Cellular, wireless connectivity, aerospace, defense, general-purpose

  • no image available M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer: 50 GHz 

    M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer: 50 GHz

    • 9 kHz to 8.4, 14, 18, or 27 GHz
    • Frequency extension to 50 GHz (min frequency 3.6 GHz) w/ Option FRX
    • 40 MHz (standard), 100 MHz, or 160 MHz analysis bandwidth, and optional wideband IF output w/ Option WB1
    • Up to 4 time-synchronous channels

  • no image available M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz 

    M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 100, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Support for up to 8 time-synchronous, phase-coherent channels