Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

W3636A-001 Quantity of 1 - DDR3 x16 BGA interposer for non-stacked DRAM
W3636A-002 Quantity of 2 - DDR3 x16 BGA interposer for non-stacked DRAM
W3636A-004 Quantity of 4 - DDR3 x16 BGA interposer for non-stacked DRAM

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent E5845A 46-ch ZIF Probe E5845A 46-ch Single-ended ZIF probe for DDR3 x16 DRAM BGA probe connection to 90-pin logic analyzer cable 

    E5845A 46-ch Single-ended ZIF probe for DDR3 x16 DRAM BGA probe connection to 90-pin logic analyzer cable

    Connects to the W3631A DDR3 DRAM BGA probe to enable viewing of data traffic on industry standard DDR3 DRAMs with the 16900 Series logic analyzer…

  • no image available W4633A DDR4 x4/x8 BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4633A DDR4 x4/x8 BGA Interposer for Logic Analyzers

    • Connection to all (address, command, control and data) signals from JEDEC standard 78 ball DDR4 x4 or x8 DRAM
    • Observe DDR4 x4 or X8 DRAM traffic with U4154A logic analyzer system
    • DDR eye scans and burst scans of DDR4 signals

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A DDR3 x16 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope 

    W3631A DDR3 x16 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope

    Enables viewing of data traffic on industry standard DDR3 DRAMs with Keysight 16900 series logic analyzers and Infiniium oscilloscopes

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A DDR3 x4/x8 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope 

    W3633A DDR3 x4/x8 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope

    Enables viewing of data traffic on industry standard DDR3 DRAMs with Keysight 16900 series logic analyzers and Infiniium oscilloscopes

  • U4154A Logic Analyzer Module U4154A Módulo analisador lógico baseado em AXIe, 4 Gb/s [Descontinuado] 

    U4154A Módulo analisador lógico baseado em AXIe, 4 Gb/s [Descontinuado]

    • Mais alta confiança em precisão da medição
    • Varreduras de olhos para mais integridade de sinal
    •  Burst trigger, up to 4 bursts of 8
       

  • B4610A B4661A Memory Analysis Software for Logic Analyzers 

    B4661A Memory Analysis Software for Logic Analyzers

    • DDR3/4 and LPDDR2/3/4 performance analysis
    • DDR and LPDDR compliance violation analysis (covering DDR3/4 and LPDDR/2/3/4)
    • Post-process compliance tool and real-time compliance tool