Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4991B-010 Probe Station Connection Kit

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

E4991B Impedance Analyzer

  • E4991B-300 1 MHz to 3 GHz
  • E4991B-019 Standard Data Storage
  • E4991B-010 Probe station connection kit
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The E4991B-010 offers an accurate on-wafer or micro-component impedance measurement up to 3 GHz.

The option E4991B-010 includes;

  • Smaller 4991B test head (7-mm connector)
  • Extension cable (1m)
  • 7mm – 3.5mm (f) adapter x 1ea
  • N (m) – SMA (f) adapter x 3 ea