Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4991B-007 Temperature Characteristic Test Kit

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

E4991B Impedance Analyzer

  • E4991B-300 1 MHz to 3 GHz
  • E4991B-019 Standard Data Storage
  • E4991B-007 Temperature Characteristic Test Kit
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

E4991B-007 Temperature Characteristic Test Kit
E4991B-001 Add DC Bias
E4991B-002 Material measurement firmware
E4991B-010 Probe station connection kit
E4991B-019 Standard Data Storage
E4991B-050 1 MHz to 500 MHz
E4991B-100 1 MHz to 1 GHz
E4991B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4991B-1CM Rack mount kit
E4991B-1CN Front handle kit
E4991B-1CP Rack mount and front handle kit
E4991B-1E5 High stability timebase
E4991B-300 1 MHz to 3 GHz
E4991B-810 Add keyboard
E4991B-820 Add mouse
E4991B-A6J ANSI Z540 compliant calibration
E4991B-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
PS-T10-42XX Impedance meas. theory and techniques, 1 day (H7215B-109). Max 8 students on site.
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
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Extended Warranty - Return to Keysight - 7 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Acessórios para medidores de LCR & medidores de impedância 

    Acessórios para medidores de LCR & medidores de impedância

    • Fixtures e tweezers para vários componentes SMD
    • Cabos, adaptadores e pontas de prova
    • Equipamento para medição de polarização CC (DC)
    • Capacitores, padrões de registro