Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4991B-007 Temperature Characteristic Test Kit

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

E4991B Impedance Analyzer

  • E4991B-300 1 MHz to 3 GHz
  • E4991B-019 Standard Data Storage
  • E4991B-007 Temperature Characteristic Test Kit
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The E4991B-007 provides highly accurate temperature characteristics analysis capability within the wide temperature range from -55 ºC to +150 ºC.

The option E4991B-007 includes;

  • Test fixture stand that can be placed in a temperature chamber
  • High temperature cable
  • Extension cable
  • 7 mm OPEN/SHORT standards
  • Test head stand kit
  • N(m) to SMA(f) adapter x 3ea.
  • N(f) to SMA(f) adapter x 3 ea.