Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4991B-002 Material Measurement Firmware

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

E4991B Impedance Analyzer

  • E4991B-100 1 MHz to 1 GHz
  • E4991B-019 Standard Data Storage
  • E4991B-002 Material measurement firmware
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The E4991B-002 material measurement firmware can provide direct readout of material parameters such as complex permittivity and complex permeability up to 1 GHz. Simple measurements are possible by using the dielectric material test fixture 16453A, and the magnetic material test fixture 16454A. The 16453A is used for permittivity measurements, and the 16454A is used for permeability measurements. .

Measureable parameters:
Permittivity: |εr|, εr’, εr’’, tanδ(ε)
Permeability: |μr|, μr’, μr’’, tanδ(μ)