Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

E4990A Impedance Analyzer

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • E4990A-019 Standard Data Storage
  • E4990A-010 20 Hz to 10 MHz

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

E4990A-001
Enhanced Measurement Speed 

Enhanced Measurement Speed

E4990A-001
  • Same measurement speed same as 120-MHz E4990A
  • Decreasing the measurement time from 30 msec to 3 msec per point
E4990A-010 20 Hz to 10 MHz
E4990A-019 Standard Data Storage
E4990A-020 20 Hz to 20 MHz
E4990A-030 20 Hz to 30 MHz
E4990A-050 20 Hz to 50 MHz
E4990A-120 20 Hz to 120 MHz
E4990A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4990A-1CM Rack mount kit
E4990A-1CN Front handle kit
E4990A-1CP Rack mount and front handle kit
E4990A-1E5 High stability timebase
E4990A-810 Add keyboard
E4990A-820 Add mouse
E4990A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4990A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
PS-T10-42XX Impedance meas. theory and techniques, 1 day (H7215B-109). Max 8 students on site.
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
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Extended Warranty - Return to Keysight - 7 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N1500A Materials Measurement Suite 

    N1500A Materials Measurement Suite

    • Software automates complex permittivity and permeability measurements
    • Flexible option configuration
    • One simple installation program and integrated method option loader switches seamlessly between the different measurement methods

  • no image available N1501A Dielectric Probe Kit 

    N1501A Dielectric Probe Kit

    • Designed to work with N1500A materials measurement suite to measure complex permittivity
    • Best for measuring liquids and conformable solids
    • Flexible option configuration allows you to choose only the hardware you need

  • no image available Materials Test Equipment 

    Materials Test Equipment

    • Analyzers
    • Test fixtures
    • Probes
       

  • no image available Acessórios para medidores de LCR & medidores de impedância 

    Acessórios para medidores de LCR & medidores de impedância

    • Fixtures e tweezers para vários componentes SMD
    • Cabos, adaptadores e pontas de prova
    • Equipamento para medição de polarização CC (DC)
    • Capacitores, padrões de registro