Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2848A InfiniiMax III QuickTip probe head

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Bandwidth

  • Up to 16 GHz with InfiniiMax III amp
  • Up to 13 GHz with InfiniiMax III+ amp

InfiniiMode with InfiniiMax III+ amp, differential probing with InfiniiMax III amp

Compatible with InfiniiMax III/III+ amp only

Descrição

The N2848A/49A QuickTip offers the industry’s first magnetically-engaged probe head and tip for a quick and secure connection, pushing the usability to the next level. The N2848A QuickTip probe head quickly snaps to the N2849A probe tip, utilizing magnets to connect to the two sides of the differential signal and ground. Multiple N2849A probe tips can be installed on a DUT, allowing quick and reliable measurement of many probe points. The QuickTip supports the InfiniiMode probing when used with the InfiniiMax III+ probe amp and supports differential probing with the InfiniiMax III probe amp.