Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

DSOX6AERO MIL-STD 1553 and ARINC 429 serial triggering and analysis, fixed perpetual license

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Softwares relacionados a este produto

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz 

    N2791A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz

    Use a ponta de prova diferencial e de baixo custo de alta tensão N2791A para fazer medições flutuantes exatas e seguras com um osciloscópio.

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe N2818A 200 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe 

    N2818A 200 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe

    • Wide dynamic range for various applications: ±20V differential, ±60V common mode
    • High input resistance and low input capacitance for low probe loading: 1 MΩ//3.5 pF between inputs
    • Direct connect to AutoProbe interface (no power supply required)