Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

DSOX4APPBNDL Application bundle for InfiniiVision 4000 X-Series oscilloscopes

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

DSOX4APPBNDL SW application bundle license for 4000 X-Series

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Soluções e Produtos Relacionados

  • DSOXDVM 3-Digit Integrated Voltmeter DSOXDVM Opção de voltímetro digital integrado (DVM) para os osciloscópios InfiniiVision das séries X 

    DSOXDVM Opção de voltímetro digital integrado (DVM) para os osciloscópios InfiniiVision das séries X

    Opção de voltímetro digital integrado (DVM) para os osciloscópios InfiniiVision das séries X

  • N2808A PrecisionProbe Software for 9000 Series DSOX4USBSQ Opção de teste de qualidade de sinais para os osciloscópios InfiniiVision da série 4000X 

    DSOX4USBSQ Opção de teste de qualidade de sinais para os osciloscópios InfiniiVision da série 4000X

    • Teste de qualidade de sinais USB 2.0
    • Compatível com os osciloscópios da série 4000X

  • no image available DSOX4AERO Trigger e análise serial aeroespacial/defesa (MIL-STD 1553/ARINC 429) DSOX4AERO para osciloscópios d 

    DSOX4AERO Trigger e análise serial aeroespacial/defesa (MIL-STD 1553/ARINC 429) DSOX4AERO para osciloscópios d

    • Decodificação baseada em hardware ajuda a encontrar erros mais rápido
    • Disparo em MIL-STD 1553 palavras específicas Comando/Status, palavras de dados, e condições de erro
    • Disparo em rótulos ARINC429, dados e condições de erro
       

  • no image available DSOX4FLEX FlexRay Triggering and Analysis for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4FLEX FlexRay Triggering and Analysis for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes

    • Hardware-based decoding helps find errors quicker
    • Trigger on specific frame types (Normak, Synch, Startup, Null, All), FrameID, Errors, and cycle number)
    • Synchronize on multiplexed data with cycle-base and cycle-repetition triggering

  • no image available DSOX4VID Video Triggering and Analysis Application for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4VID Video Triggering and Analysis Application for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes

    • Provides triggering on an array of HDTV standards
    • Comes standard with NTSC, PAL, PAL-M, and SECAM support
    • Requires firmware version 2.0 or later

  • no image available DSOX4AUDIO Audio Serial Triggering and Analysis (I²S) for InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4AUDIO Audio Serial Triggering and Analysis (I²S) for InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes

    • The fastest throughput oscilloscope solution for triggering on and analyzing I²S audio busses using hardware-based architecture
    • I²S Triggering and analysis
    • User-selectable signal alignment selections

  • no image available DSOX4AUTO Automotive Serial Triggering and Analysis (CAN, CAN-dbc, CAN FD, LIN) for 4000 X-Series 

    DSOX4AUTO Automotive Serial Triggering and Analysis (CAN, CAN-dbc, CAN FD, LIN) for 4000 X-Series

    • The fastest throughput oscilloscope solution for triggering on and analyzing CAN/LIN serial busses using hardware-based architecture
    • CAN eye-diagram mask testing (also requires DSOX4MASK mask test option)
    • Precision differential active probes available

  • no image available DSOX4WAVEGEN2 WaveGen built-in dual-chan function and arbitrary waveform generator for 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4WAVEGEN2 WaveGen built-in dual-chan function and arbitrary waveform generator for 4000 X-Series Oscilloscopes

    • Arbitrary waveform generator
    • Create/edit AWG waveforms using built-in editor
    • Internal memory and USB thumb drive save/recall

  • no image available DSOX4USBFL Low- and Full-speed USB 2.0 Triggering and Analysis for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscope 

    DSOX4USBFL Low- and Full-speed USB 2.0 Triggering and Analysis for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscope

    • Triggers on and analyzes low-/full-speed USB 2.0 serial busses
    • Uses a hardware-based decoding architecture
    • Triggers on various USB packet types
    • Dual-bus decoding with time-interleaved protocol lister display

  • no image available DSOX4USBH Hi-speed USB 2.0 Triggering and Analysis for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4USBH Hi-speed USB 2.0 Triggering and Analysis for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes

    • Triggers on and analyzes hi-speed USB 2.0 serial busses
    • Uses a hardware-based decoding architecture
    • Triggers on various USB packet types
    • Dual-bus decoding with time-interleaved protocol lister display

  • no image available DSOX4MASK Mask Limit Testing Application for InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4MASK Mask Limit Testing Application for InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes

    • Automatic mask creation using input standard
    • Easily download multi-region masks and setups based on industry standards
    • Test up to 280,000 waveforms per second with the industry’s fastest hardware-based mask testing technology

  • no image available DSOX4EMBD Embedded Serial Triggering and Analysis (I²C, SPI) for InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4EMBD Embedded Serial Triggering and Analysis (I²C, SPI) for InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes

    • The fastest throughput oscilloscope solution for triggering on and analyzing I²C and SPI serial busses
    • Multiple Bus decode triggering and listing display
    • Support for the I²C serial protocol

  • no image available DSOX4COMP Computer Serial Triggering and Analysis (RS232/UART) for InfiniiVision 4000 X-Series 

    DSOX4COMP Computer Serial Triggering and Analysis (RS232/UART) for InfiniiVision 4000 X-Series

    • Protocol trigger and hardware-based protocol decode
    • Support for RS-232/422/485 and other UART serial buses
    • Multiple Bus decode triggering and listing display

  • Educators Training Kit for InfiniiVision 2000 and 3000 X-Series Oscilloscopes Kit de treinamento educacional para osciloscópios InfiniiVision 2000, 3000, 4000 e 6000 da série X 

    Kit de treinamento educacional para osciloscópios InfiniiVision 2000, 3000, 4000 e 6000 da série X

    Kit de treinamento educacional para osciloscópios InfiniiVision 2000, 3000, 4000 e 6000 da série X

  • no image available DSOX4CXPI CXPI (Clock Extension Peripheral Interface) Triggering and Analysis for 4000 X-Series 

    DSOX4CXPI CXPI (Clock Extension Peripheral Interface) Triggering and Analysis for 4000 X-Series

    • Supports decoding and triggering on the Clock Extension Peripheral Interface (CXPI) protocol
    • Hardware-based decoding to capture random and infrequent errors quickly
    • Supports dual-bus analysis with time-interleave lister display
       

  • no image available DSOX4PWR Power Measurements for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4PWR Power Measurements for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes

    • Input line analysis
    • Power device analysis
    • Modulation analysis
    • Output analysis
    • Auto deskew

  • no image available DSOX4NRZ User-definable Manchester and NRZ Trigger and Decode for 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4NRZ User-definable Manchester and NRZ Trigger and Decode for 4000 X-Series Oscilloscopes

    • Encoding: Manchester or NRZ
    • Baud rate: 5 kbps to 5 Mbps
    • Sync/start bits: 0 to 255
    • Bit order: MSB or LSB
    • Idle: 1.5 to 32 bits

  • no image available DSOX4FRA Frequency Response Analysis (FRA) for InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4FRA Frequency Response Analysis (FRA) for InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes

    • Dynamic range: > 80 dB (typical)
    • Frequency range: 20 Hz to 20 MHz
    • Sweep or single frequency test modes
    • Fixed test amplitude or custom amplitude profile
    • 10 to 50 points per decode
       

  • no image available DSOX4FPGAX FPGA dynamic probe option for Xilinx with InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes [Descontinuado] 

    DSOX4FPGAX FPGA dynamic probe option for Xilinx with InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes [Descontinuado]

    • Gain visibility into your Xilinx FPGA's internal activity
    • Access up to 64 internal signals for each pin dedicated to debug
    • Switch internal probe points in seconds
    • Automatic mapping of internal signal names to MSO labels leverages the work you did in your design environment