Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9910X-701 Rugged Phase-Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m) 18 GHz, 3.28 ft

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Type-N(m) to Type-N(m), 50 ohm nominal impedance
  • 3.28 ft. or 1 meter
  • Max frequency: 18 GHz
  • Typical VSWR: 1.19
  • Typical insertion loss: 1.13 dB
  • Typical phase stability: ± 2.0 degrees
  • Typical amplitude stability: < ± 0.05 dB
  • Nominal velocity of propagation: 85%, Nominal dielectric constant: 1.4
     

Descrição

The N9910X-701 is a rugged phase-stable cable, with Type-N(m) connectors on both ends. It is 3.28 ft. (1 m) in length.The color is purple and black.