Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available WaferPro Express 

    WaferPro Express

    • Performs automated wafer-level measurements of semiconductor devices
    • Provides turnkey drivers and test routines
    • Key software component of Wafer-level Measurement Solution, a joint partnership program with Cascade Microtech
       

  • IC-CAP Device Modeling Software 

    IC-CAP Device Modeling Software

    • Industry standard for DC & RF semiconductor device modeling
    • Extracts accurate compact models used in high speed/digital, analog and power RF applications
    • Turnkey extraction solutions for industry standard CMOS models

  • Model Builder Program (MBP) 

    Model Builder Program (MBP)

    • Built-in SPICE engine for fast simulation
    • Automated extraction packages for industry standard models
    • Turnkey solutions for specialty modeling
    • Full support of hierarchical, complex foundry libraries 

  • Model Quality Assurance (MQA) 

    Model Quality Assurance (MQA)

    • Complete QA flow on one platform
    • One common language (i.e. rule file) for all simulators
    • Comprehensive checking routines and simulators support
    • Automated and flexible reporting functions

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer B1500A Analisador de dispositivos semicondutores 

    B1500A Analisador de dispositivos semicondutores

    Além de analisar parâmetros de medição IV, o analisador de dispositivos semicondutores oferece medições integradas de CV e pulsos com uma interface touch screen.

  • E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe E5260A Mainframe para medições de alta velocidade, 8 slots 

    E5260A Mainframe para medições de alta velocidade, 8 slots

    Solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFIC e componentes ópticos.

  • E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe E5270B Mainframe para medições de precisão, 8 slots 

    E5270B Mainframe para medições de precisão, 8 slots

    Uma solução flexível, expansível e atualizável para caracterização de semicondutores.

  • 4142B Modular DC Source/Monitor 4142B Modular DC Source/Monitor [Obsoleto] 

    4142B Modular DC Source/Monitor [Obsoleto]

    The 4142B was discontinued on July 1, 2003, and became obsolete on September 1, 2008.

  • no image available 4155B / 4156B Semiconductor Parameter Analyzers [Obsoleto] 

    4155B / 4156B Semiconductor Parameter Analyzers [Obsoleto]

    The 4155B and 4156B were discontinued on December 1, 2000 and became obsolete on February 1, 2006.

  • 4155C 4155C Semiconductor Parameter Analyzer [Obsoleto] 

    4155C Semiconductor Parameter Analyzer [Obsoleto]

    Keysight 4155C offers all inclusive instrument solutions and easy operation for various parametric tests. It is a cost-effective, accurate laboratory bench top solution for advanced device characterization.

  • no image available B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) Source Measure Units (SMUs) 

    B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) Source Measure Units (SMUs)

    • 4-quadrant source and measurement for accurate IV characterization down to fA
    • Measurement range 0.1 fA - 1 A / 0.5 µV - 200 V
    • Spot, sweep, pulse and sampling measurement capabilities
    • QS-CV measurement with leak current compensation