Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9070A Wideband Signal Analyzer (Signal Analysis Solution)

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz [Descontinuado] 

    N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz [Descontinuado]

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available DSO9204H Osciloscópio de alta definição: 2 GHz, 4 canais [Descontinuado] 

    DSO9204H Osciloscópio de alta definição: 2 GHz, 4 canais [Descontinuado]

    • 16X mais resolução
    • 3X menos ruído
    • Canais digitais opcionais
    • Mais que 20 aplicações
       

  • Smart Harmonic Mixers 

    Smart Harmonic Mixers

    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss
    • Vector correction data: magnitude and phase
    • Auto LO alignment at start up, Auto set default frequency and LO harmonic
    • USB plug-and play connection

Tecnologias e Mercados Relacionados