Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Softwares relacionados a este produto

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A Software BenchLink Waveform Builder Pro 

    33503A Software BenchLink Waveform Builder Pro

    O software BenchLink Waveform Builder Pro elimina a necessidade de programação tediosa, facilitando e acelerando a criação de formas de onda personalizadas.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available 33611A Waveform Generator, 80 MHz, 1-Channel 

    33611A Waveform Generator, 80 MHz, 1-Channel

    • 80 MHz frequency range
    • 1-channel
    • Optional 64 M arb memory
    • Optional GPIB interface
       

  • no image available 33612A Waveform Generator, 80 MHz, 2-Channel 

    33612A Waveform Generator, 80 MHz, 2-Channel

    • 80 MHz frequency range
    • 2-channel
    • Optional 64 M arb memory
    • Optional GPIB interface

  • no image available 33621A Gerador de formas de onda, 120 MHz, 1 canal 

    33621A Gerador de formas de onda, 120 MHz, 1 canal

    • Faixa de frequência de 120 MHz
    • 1 canal
    • Taxa de amostragem de 1 Gsa/s
    • Memória opcional de 64 M
    • Interface GPIB opcional

  • no image available 33622A Waveform Generator, 120 MHz, 2-Channel 

    33622A Waveform Generator, 120 MHz, 2-Channel

    • 120 MHz frequency range
    • 2-channel
    • 1 GSa/s sampling rate
    • Optional 64 M samples per channel
    • Optional GPIB interface