Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9521A AXIe System Module: dual port x8 PCIe

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Y1223A
AXIe MultiFrame cable: 0.5m length 

AXIe MultiFrame cable: 0.5m length

Y1223A
  • The Y1223A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
Y1224A
AXIe MultiFrame cable: 3m length 

AXIe MultiFrame cable: 3m length

Y1224A
  • The Y1224A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available M9514A AXIe 14-Slot Chassis 

    M9514A AXIe 14-Slot Chassis

    • One AXIe system slot
    • 13 slots for AXIe instruments
    • 62-pair AXIe local bus

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Chassi AXIe com 2 slots 

    M9502A Chassi AXIe com 2 slots

    M9502A Chassi AXIe com 2 slots para aplicações móveis. Inclui módulo de sistema embarcado e conexão 8x, geração 2, para controlador externo.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Chassi AXIe com 5 slots 

    M9505A Chassi AXIe com 5 slots

    M9505A Chassi AXIe com 5 slots com módulo de sistema embarcado e conexão 8x, geração 2, para controlador externo.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A Controlador embarcado AXIe [Descontinuado] 

    M9536A Controlador embarcado AXIe [Descontinuado]

    Controlador embarcado AXIe, processador Intel Xeon de 2,13 GHz, SSD de 160 GB, RAM de 8 GB

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A Adaptador de PCIe para desktop 

    M9048A Adaptador de PCIe para desktop

    O M9048B é um cartão de interface PCIe para computadores com slots de expansão PCIe 8x e 16x. Pode conectar os chassis M9502A, M9505A ou M9018A a computadores externos.