Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9521A AXIe System Module: dual port x8 PCIe

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Applications

  • Large, multi-channel systems in Aerospace/defense, high-energy physics, and digital

Functionality

  • One-slot AXIe system module
  • Six multi-purpose, synchronization and triggering ports
  • External 10MHz reference clock input/output
  • MultiFrame Input/Output

Performance characteristics

  • Dual Gen 2 x8 PCIe interface connectors (maximum 4 GB/s data rate)
  • Dual Gigabit LAN connectors
  • Gen 2 PCIe fabric and Gigabit LAN switching

Descrição

The M9521A AXIe system module is fully compatible with the AXIe 1.0 and 2.0 specifications. It is used with the M9514A AXIe chassis and provides the required system communication and synchronization functions including:

  • Trigger bus and clock routing
  • Managing clocks, including internal or external reference sources
  • AXIe Fabric 1 (Gen 2 x4 lanes to each module slot) and Gigabit LAN switching

The M9521A also provides Dual Gen 2 x8 PCIe interfaces for connecting the chassis to an external computer and other chassis (either AXIe or PXIe)