Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81250 Módulos ParBERT de 7 Gb/s (N4874A, N4875A)

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Geral

  • Faixa de dados: 620 Mb/s a 7 Gb/s
  • Entradas ou saídas diferenciais e desbalanceadas
  • Geração e análise de sequências de palavras pseudoaleatórias (PRWS), PRBS padrão até 2³¹-1 e padrões baseados na memória até 64 Mb

Módulo gerador:

  • Amplitude e resolução da saída: 0,7 Vpp - 7,8 Vpp/5mV 0,05 a 2 V
  • Tempos de transição (20% - 80%): <20 ps
  • Jitter: < 9 ps pp (típico)
  • Largura de banda da modulação de jitter: CC a 1 GHz da linha de atraso

Módulo analisador:

  • Largura de pulso mínima detectável: 25 ps (típica)
  • Margem de fase: 1 UI – 12 ps (típica)
  • Sensibilidade de entrada: 50 mVpp (típica) a 10 Gb/s PRBS 2³¹ - 1 e BER 10¹²
  • Faixas de recuperação de dados do clock: 1,058 – 1,6 GHz; 2,45 – 3,2 GHz e 4,8 – 6,4 GHz

Descrição

Os módulos ParBERT de 7 Gb/s da Keysight são ideais para testes de portas de comunicação de alta velocidade, chips e outras interfaces seriais ou multisseriais em um amplo leque de aplicações, como novos backplanes, interfaces de memória e barramentos seriais até 6,4 Gb/s.

O módulo gerador de 7 Gb/s N4874A e o módulo analisador de 7 Gb/s N4875A da Keysight têm largura de um slot VXI e requerem o módulo de clock central E4809A. Os módulos ParBERT de 7 Gb/s podem gerar e analisar sinais diferenciais ou desbalanceados com taxas de dados de 620 Mb/s a 7Gb/s.

Os módulos ParBERT de 7 Gb/s tornam o o ParBERT 81250 da Keysight ideal para as seguintes aplicações:

  • Computação e distribuição de dados a 6,25 – 6,4 Gb/s (padrões inclusos: Infiniband, Serial ATA, PCI-Express, Firewire, Rapid I/O)
  • Aplicações com backplanes
  • Interfaces de memória de alta velocidade
  • Fiber Channel 4x (4,24 Gb/s)
  • Diversos dispositivos seriais OC-48 na produção ao mesmo tempo

Para detalhes completos, clique no link de visualização do produto.