Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz [Descontinuado] 

    N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz [Descontinuado]

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz [Descontinuado] 

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz [Descontinuado]

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9010A Analisador de Sinais EXA, 10 Hz a 44 GHz [Descontinuado] 

    N9010A Analisador de Sinais EXA, 10 Hz a 44 GHz [Descontinuado]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications