Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Y1206A USB Keyboard and Optical Mouse

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

Y1206A USB Keyboard and Optical Mouse

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Keyboard has a thin profile, adjustable tilt legs, and a spill-resistant design
  • Keyboard includes 104 keys with full-size F-keys and number pad
  • Mouse has high-defintion optical tracking (1000 dpi) and includes 2 buttons and scroll wheel providing precise tracking and easy text selection
  • Mouse utilizes an ambidextrous design so it can be used either right- or left-handed
  • Plug-and-play USB connection

Descrição

The Y1206A kit includes both keyboard (104 keys) and an optical mouse. Both utilize an USB connection to the enbedded controller and are plug-and-play.