Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9513A Metrology Scanner

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Excellent closed-loop tip scanning performance
  • Atomic-resolution imaging with closed-loop 90μm scanner
  • Utilizes Keysight’s patented top-down tip scanner technology
  • Easy to handle, robust design has no cables & integrated photodetector

Descrição

The 90 μm closed-loop scanner achieves low noise performance, enabling atomic-resolution imaging. Stable AFM imaging is combined with exceptionally flat, easily reproducible displacement over the entire scan range to deliver high resolution and very low distortion. Keysight’s patented top-down tip scanner technology is ideal for imaging in fluids and in air as well as under controlled temperature and environmental conditions. Open access to the scanner and easy alignment of the optics simplify use of the 7500.