Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

V9072B V9072B Aplicativo de medição de cdma2000® para EXM

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Características

  • Compatível com 3GPP2, versão A, suporte para IS-95 ou cdmaOne e cdma2000 para enlace direto e reverso
  • Medições com apenas um botão, baseadas em padrões, e testes de passa/falha
  • Velocidade de medição superior para produção com várias medições em uma única aquisição usando o sequenciador do EXM

Medições

  • Enlace direto e reverso: ρ (rô) composto, EVM, EVM QPSK, erro no domínio do código, erro de frequência, offset de tempo e medições de potência
  • Detecção automática de sinais de enlace direto da configuração de rádio 1 a 5
  • Exibe os resultados da potência no domínio do código em Hadamard ou reversão de bit
  • Especifica offsets do chip e PN e intervalos de medição de 1 a 32 PCG (1 PCG = 1536 chips)

Ferramentas de acesso

  • Atualização com chave de licença
  • Licenças fixas e transportáveis disponíveis
  • Interface de usuário remota SCPI

Descrição

O aplicativo de medição de cdma2000 para o conjunto de teste wireless EXM ajuda a atingir suas metas de teste na produção de dispositivos com vários formatos. Ele realiza medições baseadas em padrões rapidamente para conformidade com o padrão 3GPP2, versão A, e tem suporte para IS-95 ou cdmaOne e cdma 2000 para enlace direto e reverso. O sequenciador flexível do EXM utiliza a técnica de medição múltipla em uma única aquisição (SAMM) para oferecer calibração e verificação de alta velocidade de seus dispositivos e módulos, obtendo máximo rendimento na produção. Caso surjam problemas, modos de visualização de resultados codificados por cores ajudam a identificá-los para rápida solução. Utilizar o aplicativo de medição de cdma2000 com o conjunto de teste wireless EXM facilita o aumento e a otimização da produção até sua capacidade total. Solucione hoje e evolua amanhã.