O que você está procurando?
E6640A Conjunto de teste wireless EXM
The E6640A EXM wireless test set scales with your production needs and is in sync with the latest cellular and WLAN chipsets. It delivers the speed, accuracy, and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.
A partir de
HIGHLIGHTS
Otimize testes em vários dispositivos
- Até quatro canais de transmissão/recepção (TRX) por EXM
- Até 6 GHz com 160 MHz de largura de banda em cada TRX
- Duas portas full duplex e duas half duplex por TRX
- Customização para conectar até 32 DUTs com a tecnologia do adaptador multiportas (MPA)
Teste vários formatos de dispositivo
- Celular: LTE-Advanced, LTE FDD, LTE TDD, HSPA+, W-CDMA, 1xEV-DO, cdma2000®, GSM/EDGE-Evo e TD-SCDMA
- Conectividade: 802.11ac, 802.11a/b/g/n, WLAN MIMO, Bluetooth®, GPS/GNSS e vídeo digital
Maximize a produtividade e os lucros*
- Receptor EVM para 802.11ac de 160 MHz: < –42 dB
- Precisão de nível absoluta, 380 MHz a 3,8 GHz: < ±0,5 dB (nominal)
- Faixa de potência de saída, 380 MHz a 6 GHz: +10 a –120 dBm (nominal)
Pronto para usar em horas, não dias
- Reduza o tempo de desenvolvimento e os custos dos testes com rotinas de calibração e verificação específicas para chipsets
- Potencialize o trabalho do engenheiro otimizando o EXM conforme suas necessidades
* Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Na produção de dispositivos wireless, ficou fácil atingir metas cada vez mais difíceis e prazos cada vez mais curtos se você tiver acesso aos melhores recursos. O novo conjunto de teste wireless da Keysight é escalável para evoluir conforme sua produção e está em sincronia com os chipsets celulares e de WLAN mais atuais. Ainda melhor, o EXM oferece a velocidade, a precisão e o número de portas que você precisa para crescer rapidamente e otimizar a produção até sua capacidade total.
Maior compatibilidade de chipsets
- Reduza os custos com equipamentos e testes de chipsets
- Esteja pronto para o que vem pela frente: o EXM tem suporte para 160 MHz de largura de banda, True MIMO 2x2, LTE-A CA e muito mais
- Acelere a produção de chipsets com mais prontidão, rendimento e acesso ao suporte técnico do time de Teste de Integração de Produção (MTI) da Keysight, específico para o EXM, e ao conhecimento dos especialistas da Keysight
Desenvolva ou aprimore linhas de produção com mais velocidade e confiança
- Tenha confiança na compatibilidade de chipsets e nos recursos de teste validados do EXM que controlam chipsets diretamente
- Acesse as funções de calibração e verificação mais rápidas e confiáveis oferecidas pelo chipset de cada fabricante
- Lide com comportamentos inesperados de chipsets e dispositivos com flexibilidade multifuncional e multiportas
Crie sistemas flexíveis para produção em larga escala de dispositivos wireless
- O EXM acompanha e aumenta sua capacidade de produção
- Alcance o maior rendimento atualmente possível com a velocidade do hardware do EXM e seu rápido sequenciamento
- Aumente o rendimento inicial da produção com sinais de pureza superior e excelente precisão de medição
Principais especificações
Featured Resources
Related Products & Solutions
Extend the Capabilities
Want help or have questions?