Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9446B Double Glove Box

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Load sample on microscope without exposing it to external atmosphere
  • Ante-chamber enables introduction of same to inert environment

Descrição

A glove box can be attached directly to the microscope body, offering even greater environmental control. The clear acrylic box with a stainless steel adapter ring has eight threaded ports for gas inlet/outlet. Air- or moisture-sensitive samples can be precisely loaded on the microscope without ever exposing them to the external atmosphere and the ante-chamber allows the introduction of samples into the inert environment. Since the sample, piezo, and electronic parts are totally isolated from the imaging environment, it is possible to perform experiments under very reactive conditions without damaging the system or the sample.