Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Y1299A Startup Kits

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

Y1299A Start-up Kits

  • Y1299A-001 PXI Multi-Channel/MIMO Test Solution Kit

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Y1299A-001 PXI Multi-Channel/MIMO Test Solution Kit
Y1299A-003 Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution Kit
Y1299A-004 RF PA/FEM Characterization and Test, Reference Solution Kit
Y1299A-006
5G Channel Sounding , Reference Solution Kit 

5G Channel Sounding , Reference Solution Kit

Y1299A-006

The Y1299A-006 Startup kit is a solution specific kit containing start up instructions and example programs.

Y1299A-007 Radio Test, Reference Solution Kit

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz 

    M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • no image available M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz 

    M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 100, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Support for up to 8 time-synchronous, phase-coherent channels

  • no image available PXI Chassis, Controllers, and Interface Modules 

    PXI Chassis, Controllers, and Interface Modules

    • From 5 slot Gen 1 to 18-slot Gen 3 chassis, we have what you need from small low cost to multichannel high speed manufacturing.

  • no image available LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution 

    LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution

    • Up to 4x4 time synchronized MIMO
    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • Up to 160 MHz
    • < 20 ns channel-to-channel synchronization