Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9911X Economical Waveguide Calibration Components

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Waveguide to coax adapters, terminations, flush shorts,1/4 wavelength offsets
  • WR-137 : 5.38 to 8.18 GHz
  • WR-90 : 8.2 to 12.5 GHz
  • WR-62 : 11.9 to 18 GHz
  • WR-42 : 17.6 to 26.7 GHz
  • Metric and imperial flange sizes available

Descrição

N9911X is a collection of economical waveguide components well-suited for FieldFox CAT and VNA calibrations. The N9911X cal kit definitions are built-into FieldFox firmware, and can be downloaded from FieldFox's calibration kit website.

Component descriptions are listed in the Options tab.