Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Low PIM performance of -160 dBc
  • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability
  • Guaranteed 3 million cycles per section of operating life
  • Excellent isolation minimizes cross-talk between channels to ensure signal integrity

Descrição

Low passive intermodulation (PIM) is crucial for applications where two or more transmitted signals share a common antenna or whenever the transmitter signal is too high or the receiver is sensitive to high intermodulation. The Keysight 87104Q is a low PIM SP4T coaxial switch, operating from DC to 20 GHz, which can help to keep the system PIM level low. A guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability and 3 million cycles of operating life ensures signal integrity, improves testing efficiency and ultimately maximizes test throughput.