Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

1146B 100 kHz/100 A Current Probe

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

1146B Probe - 100 kHz, 100A AC/DC current probe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: DC to 100 kHz (-3dB with current de-rating)
  • Maximum Peak Current: 100 mV/A: 10 A dc or peak ac, 10 mV/A: 100 A dc or peak ac
  • AC current accuracy: 100 mV/A (50 mV to 10 A peak) - 3% of reading ≥50 mA 10 mV/A (500 mA to 40 A peak) - 4% of reading ≥50 mA 10 mV/A (40 A to 100 A peak) - 15% max at 100 A
  • Working voltage: 600 V max
  • Battery: 9 V alkaline

Descrição

This AC/DC current probe provides accurate display and measurement of currents up to 100 A dc or peak ac, dc to 100 kHz, without breaking the circuit. The Keysight 1146B uses hall-effect sensor technology to measure AC and DC signals. It is compatible with any Keysight oscilloscope with 0.2 to 0.5 V/div sensitivity and 1 MΩ BNC input. For use with high-end Infiniium oscilloscopes with 50 ohm input, use the high impedance adapter (E2697A for 80000 and 90000 Series or N5449A for 90000X/Q Series).

The 1146B is ideal for capturing transient current signals such as those found in motor controllers, switching power supplies, inverters and current amplifiers driving inductive loads.

The 1146B is the replacement of the 1146A. The 1146A is now discontinued. The 1146B is 100% form, fit, function and price equivalent to the 1146A.