Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9910X-822 Antenna, Handheld Directional Antenna, 600 MHz to 9 GHz

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: 600 MHz to 9 GHz
  • Connector: Type-N (female)
  • VSWR: < 3:1
  • Typical gain: 5 dB (see photos for typical gain plot)
  • Polarization: Pivoting handle for either vertical or horizontal polarization
  • Max power: 10 Watts
  • Dimensions: 16.10" L x 8.37" W, 4.78" H
  • Weight: 1.5 lbs

Descrição

N9910X-822 is a handheld log-period antenna designed for Signal Intelligence (SIGINT) and Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), and is ideally suited for a variety of direction finding applications from 600 MHz to 9 GHz. The ergonomic handle contains a 1/4-20 mount, enabling tripod mounting as well as handheld use, and a pivoting feature enabling detection of signals in E or H fields.