Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

M8192A-801 Clock Cable for the Synchronization Module (M8192A)
M8192A-802 Trigger Cable for the Synchronization Module (M8192A)

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available M8030A Multi-Channel BERT 

    M8030A Multi-Channel BERT

    • 10 channel BERT up to 16 Gb/s
    • Any combination of pattern generator or analyzer channel
    • Easy expansion due to modular concept within a 14-slot AXIe mainframe
    • For multi-channel applications like PCIe and PON
    • M8070A software for easy characterization

  • no image available Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias 

    Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias

    Visão geral: geradores de funções e formas de ondas arbitrárias de 10, 15, 20, 30, 80 e 500 MHz…

  • M8190A M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s 

    M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s

    • Um AWG Keysight
    • A fonte de maior fidelidade
    • Oferece alta resolução e ampla largura de banda simultaneamente

  • no image available M8020A J-BERT High-Performance BERTs 

    M8020A J-BERT High-Performance BERTs

    • Data rates up to 8.5/ 16 Gb/s for pattern generator and error detector
    • 1- 4 16 Gb/s BERT channels in a 5-slot AXIe chassis
    • Integrated and adjustable ISI for loss emulation
    • Built-in clock data recovery and equalization

  • no image available M8040A 64 Gbaud High-performance BERT 

    M8040A 64 Gbaud High-performance BERT

    • Data rates up to 32 and 64 GBaud for pattern generator and error analyzer
    • PAM4 and NRZ format selectable 
    • Integrated de-emphasis, jitter 2nd channel
    • True PAM4 error analysis
    • AXIe modules with 3-slot generator and 1-slot analyzer

Tecnologias e Mercados Relacionados