Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2819A 800 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2819A Differential probe -800 MHz with AutoProbe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz 

    N2792A Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz

    A ponta de prova diferencial de 200 MHz N2792A possibilita medições superiores de sinais diferenciais de alta velocidade, exigidas nas medições de potência de alta velocidade nos dias de hoje.

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A Ponta de prova diferencial e ativa de 1,5 GHz InfiniiMode 

    N2750A Ponta de prova diferencial e ativa de 1,5 GHz InfiniiMode

    • 1.5 GHz
    • Compatível com osciloscópios Infiniium

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe N2818A 200 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe 

    N2818A 200 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe

    • Wide dynamic range for various applications: ±20V differential, ±60V common mode
    • High input resistance and low input capacitance for low probe loading: 1 MΩ//3.5 pF between inputs
    • Direct connect to AutoProbe interface (no power supply required)
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4853A Variable Pitch Browser 

    N4853A Variable Pitch Browser

    • Variable pitch browser
    • Spanning up to 8 mm
    • Compatible with N2793A/N2819A differential probe
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4854A DC Blocking Capacitor 

    N4854A DC Blocking Capacitor

    • Frequency range: 30 kHz – 1 GHz
    • Voltage range: 100 V max
    • Insertion loss (30 kHz – 1 GHz): 1.0 dB max
    • VSWR (30 kHz – 1 GHz): 1.35:1 max
    • Operating temperature range: -25 degC to +85 degC