Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2818A 200 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2818A Differential probe -200 MHz with AutoProbe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N7013A
Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes 

Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes

N7013A
  • Differential probing cable set
  • Compatible with Keysight’s high- and medium-voltage differential active probes
  • For use -40 to +85 degree Celsius
N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
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
  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz 

    N2792A Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz

    A ponta de prova diferencial de 200 MHz N2792A possibilita medições superiores de sinais diferenciais de alta velocidade, exigidas nas medições de potência de alta velocidade nos dias de hoje.

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A Ponta de prova diferencial e ativa de 1,5 GHz InfiniiMode 

    N2750A Ponta de prova diferencial e ativa de 1,5 GHz InfiniiMode

    • 1.5 GHz
    • Compatível com osciloscópios Infiniium

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe N2819A 800 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe 

    N2819A 800 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe

    • Wide dynamic range for various applications: ±15V differential, ±30V common mode
    • High input resistance and low input capacitance for low probe loading: 200 kΩ//1pF between inputs
    • Direct connect to AutoProbe interface (no power supply required)