Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2798A Accessory kit for extreme temperature probe

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

N2798A is the probe accessory kit for N2797A 1.5 GHz extreme temperature active probes. It contains the following accessories designed for extreme temperature chamber testing:

  • 10 each solderable tip
  • 5 each rigid probe tip
  • 2 each flex nose clip adapter (red and black)
  • 1 each pico hook tip (red and black)
  • 2 each Y-lead adapter, 9 cm (800 MHz) / 2 each Y-lead adapter, 6 cm (1 GHz)
  • 2 each right angle ground, 5 cm
  • 2 each ground blade
  • 4 color coded rings (each yellow, green, blue and purple)

Descrição

Testing devices over extreme temperature ranges is quite common these days. The N2797A single-ended active probe is the industry’s first low-cost high input impedance active probe with rugged probe tips for environmental chamber testing of ICs and devices. The probe gives the ability to probe signals at drastic temperature swings from –40 to +85 °C. The probe provides 1.5 GHz of bandwidth and a 2 m long cable.