Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1173B Compatible with our handheld DMMs for unlimited data logging to PC

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Maximum baud rate: 19,200 bits per second
  • For remote control and data logging to PC
  • Operating temperature: 0 - 50°C
  • NEW: Support Windows 10
     

Descrição

The Keysight U1173B IR - USB PC connectivity cable is compatible with the U1210, U1230, U1240, U1250 and U1270 series handheld digital multimeters.

For U1240 series, an additional U1179A IR connectivity bracket is required.