Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1173B Compatible with our handheld DMMs for unlimited data logging to PC

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1173B IR-USB cable, all U1200 series handheld multimeter VOLT: DC 3.3V - 5V

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Maximum baud rate: 19,200 bits per second
  • For remote control and data logging to PC
  • Operating temperature: 0 - 50°C
  • NEW: Support Windows 10
     

Descrição

The Keysight U1173B IR - USB PC connectivity cable is compatible with the U1210, U1230, U1240, U1250, U1270 and U1280 series handheld digital multimeters.

For U1240 series, an additional U1179A IR connectivity bracket is required.

Keysight offer variety of accessories for digital multimeters, learn more about Keysight new digital multimeter accessories