Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U4432A SMA cable, MIPI M-PHY Analyzer Probe

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

  • no image available U4431U MIPI M-PHY Protocol Analyzer 

    U4431U MIPI M-PHY Protocol Analyzer

    • Upgrade to the U4431A MIPI™ M-PHY Protocol Analyzer
    • Up to Gear 3 HS data rates
    • Up to 16 GB trace depth
    • Up to 4 data lanes

    MIPI is a licensed trademark of MIPI, Inc., in the U.S. and other jurisdictions.
     

  • no image available U4433A Differential Probe, ZIF Flying Leads 

    U4433A Differential Probe, ZIF Flying Leads

    • Measure signals with as little as 100mV differential amplitude
    • Connects to target with N5426A (12 GHz BW InfiniiMax II ZIF tips)
    • Application requires one U4433A per direction (Tx and Rx)
       

  • no image available N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe 

    N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe

    • Allows U4432A SMA harness to have electrical properties of U4433A flying leads for mid-bus probing
    • Supports up to HS G3 MIPI M-PHY signals
    • Includes test points for N5426A ZIF tip oscilloscope adapter (InfiniiMax II probe)