Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U4432A SMA cable, MIPI M-PHY Analyzer Probe

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Application requires one U4432A per sub-link
  • Support for 4 differential M-PHY channels
  • Supports up to HS Gear 3 data rates (6 Gbps)
  • 128 ohm input impedance, typical
  • Measure signals with as little as 100mV differential amplitude

Descrição

U4431A users who are running Large Amplitude (LA) signals or have pickoff splitters (see data sheet) may consider the U4432A SMA probe. This probe allows a quick connection to a prototype’s existing SMA connectors.

In most cases, the U4433A high-Z MIPI M-PHY differential probe is recommended. It connects to Keysight’s 12 GHz ZIF tips to ensure a flexible, yet non-intrusive connection.