Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U4431U MIPI M-PHY Protocol Analyzer

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 3 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

U4431U-412 MIPI M-PHY 2 lanes
U4431U-414 MIPI M-PHY 4 lanes
U4431U-512 Per lane license, Gear 2
U4431U-514 Per lane license, Gear 3
U4431U-612 Bi-directional analysis (Tx and Rx)
U4431U-613 UniPro Command Line Packet Generator Plus Bi-Directional Analysis
U4431U-711 MIPI M-PHY UniPro
U4431U-712 MIPI M-PHY Universal Flash Storage (UFS) plus UniPro
U4431U-713 MIPI M-PHY Camera Serial Interface (CSI-3) plus UniPro
U4431U-714 MIPI M-PHY Super Speed Inter-chip (SSIC)
U4431U-715 MIPI M-PHY Mobile PCIe (M-PCIe)
U4431U-M04 Increase memory depth to 4 GB
U4431U-M16 Increase memory depth to 16 GB

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

  • no image available U4433A Differential Probe, ZIF Flying Leads 

    U4433A Differential Probe, ZIF Flying Leads

    • Measure signals with as little as 100mV differential amplitude
    • Connects to target with N5426A (12 GHz BW InfiniiMax II ZIF tips)
    • Application requires one U4433A per direction (Tx and Rx)
       

  • no image available U4432A SMA cable, MIPI M-PHY Analyzer Probe 

    U4432A SMA cable, MIPI M-PHY Analyzer Probe

    • Single probe connects both Tx and Rx data paths.
    • Support for 4 differential M-PHY channels
    • Supports up to HS Gear 3 data rates (6 Gbps)
       

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Chassi AXIe com 5 slots 

    M9505A Chassi AXIe com 5 slots

    M9505A Chassi AXIe com 5 slots com módulo de sistema embarcado e conexão 8x, geração 2, para controlador externo.

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Chassi AXIe com 2 slots 

    M9502A Chassi AXIe com 2 slots

    M9502A Chassi AXIe com 2 slots para aplicações móveis. Inclui módulo de sistema embarcado e conexão 8x, geração 2, para controlador externo.

  • no image available U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer 

    U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer

    • View single or multiple MIPI M-PHY busses in one interface
    • Deep memory to capture long periods of system traffic
    • Powerful triggers to isolate errors and detailed traffic conditions