Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

1GG7-8244-BLK DC-9 GHz Packaged Variable Attenuator

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency Range: DC – 9 GHz
  • P in (–1dB): 27 dBm @ 500 MHz
  • Return Loss: 10 dB
  • Minimum Attenuation: 2.0 dB
  • Maximum Attenuation: 30 dB
  • QFN SMT Package 

Descrição

The 1GG7-8244-BLK is a packaged monolithic, voltage variable, GaAs attenuator that operates from DC to 9 GHz. The distributed topology of the IC minimizes the parasitic effects of its series and shunt FETs, allowing the packaged IC to exhibit a wide dynamic range across its full bandwidth. An on–chip DC reference circuit may be used to maintain optimum VSWR for any attenuation setting or to improve the attenuation versus voltage linearity of the attenuator circuit

The 1GG7-8244-BLK is available in strips of 10 (each), and multiples of 10.
Note: For reels of 100, and multiples of 100, see 1GG7-8244- TR1