Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703A Digitalizador de alta velocidade AXIe de 12 bits [Descontinuado] 

    M9703A Digitalizador de alta velocidade AXIe de 12 bits [Descontinuado]

    M9703A Digitalizador de alta velocidade AXIe: 8 canais com taxa de amostragem até 1,6 Gsa/s ou até 3,2 Gsa/s, se intercalados; faixa de frequência de entrada de CC a 2 GHz e um potente conversor digital para baixo (DDC) opcional.

  • no image available M9203A PXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver, 12-bit, 3.2 GS/s, FPGA Signal Processing 

    M9203A PXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver, 12-bit, 3.2 GS/s, FPGA Signal Processing

    • 2 channels, DC to 2 GHz, up to 3.2 GS/s
    • On-board large FPGA support for custom real-time processing
    • Dedicated functions implemented on board, allowing support of various applications.

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing 

    M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing

    • 8 channels, 12-bit resolution, up to 3.2 GS/s when interleaved
    • DC to 2 GHz input frequency range
    • Up to 16 GB on-board memory
    • Suitable for multichannel applications in advanced research and hydrodynamics experiments