Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

FieldFox is the industry's first and only handheld cable and antenna analyzer with a built-in calibration capability that allows you to calibrate the analyzer without carrying a calibration kit (cal kit) into the field. QuickCal eliminates the need to carry a cal kit and provides worry-free accuracy.

FieldFox's QuickCal supports measurements such as insertion loss/gain, 1-port cable loss, return loss, distance-to-fault and S11. QuickCal does not require a specific cal kit and is a very simple calibration. An optional load can be used during the QuickCal calibration process to obtain higher accuracy.

Mechanical calibration is standard on FieldFox analyzers. QuickCal is optional.

The QuickCal option can be added as a product upgrade.