Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

85555A Splitter Drive Cable 2M

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 2 meter length
  • 12 conductors, 28 AWG wire gauge
  • Carries ± 15 VDC and 60 mA
  • Mates with and is used with the 85556A CalPod control cable splitter
     

Descrição

This cable is used to connect the 85523A CalPod controller to the 85556A CalPod control cable splitter. If longer distances are required, use the 85554A 10 meter drive cable extension. This cable is supplied with the 85556A CalPod control cable splitter.