Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85554A 10 Meter CalPod Drive Cable Extension

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85554A 10 meter CalPod drive cable extension

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 10 meter length
  • 12 conductors, 22 AWG wire gauge
  • Carries ± 15 VDC and 60 mA
  • Cable assembly is compatible with thermal-vacuum chamber environments
  • Cables may be cascaded to provide multiple 10 meter lengths
     

Descrição

This cable extends the length of CalPod control cables when the distance between the 85523A CalPod controller to the CalPod modules is greater than 2 meters. It is also commonly used to route CalPod control signals through DC bulkhead connectors used in thermal-vacuum chambers. Use of this cable plus the 85556A control cable splitter minimizes the number of control lines that need to be routed through a thermal-vacuum chamber bulkhead connector.