Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1816C USB Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz Dual SP6T

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Allows switching of multiple signals without physically changing the connections, decrease test time and increase throughput
  • Guaranteed 5 million cycles operating life (typical 10 million cycles), reduces cost-of-test and ensures reliability of the test system
  • Excellent isolation minimizes cross-talk between channels to ensure signal integrity
     

Descrição

The Keysight U1816C is a switch matrix that consists of two single-pole-six-throw (SP6T) switches. It allows switching of multiple signal paths without physically changing the connections. This allows multiple tests to be performed with the same setup, eliminating the need for frequent connects and disconnects. An entire testing process can be automated, increasing the throughput in high-volume production environments.