Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The 3446GPBU is a user installable GPIB interface module upgrade for Keysight Truevolt Series DMMs.

Option available for the following models: 34460A, 34461A, 34465A, 34470A

Order as: 3446GPBU

Upgrade contents: GPIB module

Adjustments required: No

Additional requirements: No

Installed by, estimated installation time: Customer, 0.5 hours

Optional GPIB Interface Module Installation Instructions

Optional GPIB Interface Module Installation Video