Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5102A Baseband Studio digital signal interface module

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • PS-S10-02 2 Hours of Remote Scheduled Productivity assistance

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S10-02 2 Hours of Remote Scheduled Productivity assistance
PS-S20 Startup assistance, daily
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz 

    E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz

    • 44 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: R&D, manufacturing
    • Up to 80 MHz bandwidth with internal baseband generator, up to 2 GHz with external I/Q inputs
    • Real-time signal creation with Signal Studio software

  • no image available N5106A Gerador de Banda-base e Emulador de Canais PXB [Descontinuado] 

    N5106A Gerador de Banda-base e Emulador de Canais PXB [Descontinuado]

    • Baseband generator and channel emulator
    • High performance: R&D
    • Up to 160 MHz bandwidth

  • no image available N5182B Gerador Vetorial de Sinais de RF da Série X MXG, 9 kHz a 6 GHz 

    N5182B Gerador Vetorial de Sinais de RF da Série X MXG, 9 kHz a 6 GHz

    • Up to 6 GHz
    • High performance: Golden transmitter in R&D
    • Up to 160 MHz bandwidth
    • Real-time signal creation with Signal Studio software
       

  • no image available N5172B Gerador Vetorial de Sinais de RF da Série X EXG, 9 kHz a 6 GHz 

    N5172B Gerador Vetorial de Sinais de RF da Série X EXG, 9 kHz a 6 GHz

    • Up to 6 GHz
    • Mid performance: Manufacturing
    • 120 MHz bandwidth
    • Real-time signal creation with Signal Studio software