Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

34461A Digital multimeter, 6 1/2 digit, 34401A replacement, Truevolt DMM

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • 34461A-120 120-volt ac line selection
  • BV0001B BenchVue Digital Multimeter App
    • BV0001B-1TP Perpetual transportable license BenchVue DMM, Control and Automation

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

34461A-100 100-volt ac line selection
34461A-120 120-volt ac line selection
34461A-220 220-volt ac line selection
34461A-240 240-volt ac line selection
34461A-GPB GPIB interface module for Truevolt series DMMs
34461A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
34461A-SEC NISPOM and file security for Truevolt series DMMs
34461A-Z54 ANSI/NCSL Z540.3-2006 Calibration
11059A
Conjunto de pontas de prova Kelvin 

Conjunto de pontas de prova Kelvin

11059A
O conjunto de pontas de prova Kelvin 11059A da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34401A, 3458A, 34410A e 34411A da Keysight
11060A
Ponta de prova para dispositivos montados em superfície 

Ponta de prova para dispositivos montados em superfície

11060A
A ponta de prova para dispositivos montados em superfície 11060A da Keysight oferece um método fácil para acessar e medir precisamente os dispositivos montados em superfície.
11062A
Conjunto de clipes Kelvin 

Conjunto de clipes Kelvin

11062A
O conjunto de clipes Kelvin 11062A da Keysight consiste em dois clipes de contato, revestidos com ouro, utilizados na criação de pontas de prova Kelvin personalizadas, para medições de resistência a 4 fios.
34131A
Mala de transporte 

Mala de transporte

34131A
A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala de material duro é construída com o robusto A.B.S. e possui alças e travas de aço.
34133A
Cabos de teste eletrônicos de precisão 

Cabos de teste eletrônicos de precisão

34133A
Os cabos de teste eletrônicos de precisão 34133A da Keysight são projetados especificamente para operar com pequenos componentes e em placas de circuito densas.
34134A
Ponta de prova de corrente com acoplamento CC 

Ponta de prova de corrente com acoplamento CC

34134A
A 34134A é uma ponta de prova de pinça utilizada em uma ampla variedade de aplicações, tais como medição de correntes de aterramento, ripple de potência e distribuição de corrente em sistemas.
34136A
Ponta de prova de alta tensão 

Ponta de prova de alta tensão

34136A
A ponta de prova de alta tensão 34136A da Keysight pode ser utilizada com multímetros apresentando resistência de entrada de 10 MΩ.
34138A
Conjunto de cabos de teste 

Conjunto de cabos de teste

34138A
Dois cabos de teste (um vermelho e outro preto) com bainha fixa, clipes jacaré e ponta de agulha.
34162A
Bolsa de acessórios 

Bolsa de acessórios

34162A
A 34162A da Keysight é uma bolsa de acessórios para os instrumentos 33210A, 33220A, 34405A, 34410A e 34411A.
34171B
Bloco de terminais de entrada para os multímetros digitais 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 

Bloco de terminais de entrada para os multímetros digitais 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A

34171B
O bloco conector de terminais de entrada 34171B para multímetros digitais é um conjunto de dois conectores convenientes e confiáveis para conectar fios a todos os cinco terminais de entrada.
34172B
Curto de calibração para os multímetros digitais 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 

Curto de calibração para os multímetros digitais 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A

34172B
O curto de calibração para multímetros digitais 34172B da Keysight é um conjunto de dois curtos que proporcionam um método conveniente e confiável para aplicar um curto aos conectores de entrada de um multímetro.
34190A
Kit de montagem em rack 

Kit de montagem em rack

34190A
O 34190A da Keysight é um kit de montagem em rack, projetado para uso com apenas um instrumento montado no lado esquero ou no lado direito do rack.
34191A
Kit de suporte tipo flange de 2U 

Kit de suporte tipo flange de 2U

34191A
Kit de suporte tipo flange de 2U (inclui duas flanges de 2U, parafusos e roscas baseados no 5063-9212).
34194A
Kit de fixação dupla 

Kit de fixação dupla

34194A
Kit de fixação dupla baseado no 5061-8769.
34330A
Shunt de corrente de 30 A 

Shunt de corrente de 30 A

34330A
O shunt de corrente 34330A da Keysight é um resistor de 0,001 Ω de precisão, alojado em um invólucro de plástico cercado por epóxi. A saída é de 1mV por A de corrente passando pelo shunt.
3446GPBU
GPIB User Installable Interface Module for Truevolt Series DMMs 

GPIB User Installable Interface Module for Truevolt Series DMMs

3446GPBU
The 3446GPBU is a user installable GPIB interface module upgrade for Keysight Truevolt Series DMMs.
3446SECU
Enable NISPOM and File Security for Truevolt Series DMMs 

Enable NISPOM and File Security for Truevolt Series DMMs

3446SECU
  • Enables NISPOM and file security on Keysight 3446x Truevolt Series DMMs  
BV0001B BenchVue Digital Multimeter App
BV0001B-1FP Perpetual node-locked license BenchVue DMM, Control and Automation
BV0001B-1FY 12 month node-locked license BenchVue DMM, Control and Automation
BV0001B-1NP Perpetual floating license BenchVue DMM, Control and Automation
BV0001B-1NY 12 months floating license BenchVue DMM, Control and Automation
BV0001B-1TP Perpetual transportable license BenchVue DMM, Control and Automation
BV0001B-1TY 12 months transportable license BenchVue DMM, Control and Automation
E2308A
Ponta de prova de temperatura de termistor 

Ponta de prova de temperatura de termistor

E2308A
A E2308A da Keysight é uma ponta de prova de temperatura de uso geral.
Y1133A
Kit de varredura de multímetro digital externo de baixo ruído térmico 

Kit de varredura de multímetro digital externo de baixo ruído térmico

Y1133A
O kit de varredura de multímetro digital externo de baixo ruído térmico Y1133A da Keysight permite medições e varredura em nível de sistema entre multiplexadores e multímetros digitais (DMMs) autônomos da Keysight.

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

  • no image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [Descontinuado] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [Descontinuado]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • no image available BV0001A BenchVue Digital Multimeter Pro App [Descontinuado] 

    BV0001A BenchVue Digital Multimeter Pro App [Descontinuado]

    • Measurement visualization
    • Data logging and export
    • BenchVue Mobile supported
       

  • no image available BV0010A BenchVue FieldFox Pro App [Descontinuado] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Pro App [Descontinuado]

    • Capture and log spectrum and network analyzer measurements
    • Export results to popular tools for further analysis
    • Switch modes with one click

  • no image available BV0011A BenchVue Universal Counter Pro App [Descontinuado] 

    BV0011A BenchVue Universal Counter Pro App [Descontinuado]

    • Visualize multiple universal counters at the same time
    • Display single measurements, charts, tables, or histograms from a single counter or multiple counters
    • Record measurements and export results in a few clicks
       

  • no image available BV1001A BenchVue Test Flow App [Descontinuado] 

    BV1001A BenchVue Test Flow App [Descontinuado]

    • Rapidly prototype custom test sequences with multiple instruments
    • Interpret results quickly with intuitive measurement analysis
    • Integrated within Keysight’s BenchVue program for ease of use

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available 34460A Multímetro Digital, 6½ dígitos, DMM Truevolt Básico 

    34460A Multímetro Digital, 6½ dígitos, DMM Truevolt Básico

    • Mostra resultados do multímetro de um modo que você nunca viu antes
    • Meça com a inquestionável confiança Truevolt
    • Concebido pela mesma equipe de engenheiros que o multímetro 34401A.