Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85309B LO/IF Distribution Unit

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85309B LO/IF Distribution Unit

  • 85309B-STD 0.3 to18 GHz, one reference channel, one test channel
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

85309B-001 0.3 to 18 GHz, one reference channel, two test channels
85309B-002 0.3 to 18 GHz, one reference channel, three test channels
85309B-1CM Rack mount kit for installation without handles
85309B-1CP Rack mount kit for installation with handles
85309B-400 0.1 to 18 GHz, one reference channel, one test channel
85309B-401 0.1 to 18 GHz, one reference channel, two test channels
85309B-402 0.1 to 18 GHz, one reference channel, three test channels

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 85320A Test Mixer Module 85320A Test Mixer Module 

    85320A Test Mixer Module

    The Keysight 85320A test mixer modules are designed for use with the 85309A LO/IF distribution units to down convert microwave signals to IF signals.

  • 85320B Reference Mixer Module 85320B Reference Mixer Module 

    85320B Reference Mixer Module

    The Keysight 85320B reference mixer modules are designed for use with the 85309A LO/IF distribution units to down convert microwave signals to IF signals.

Tecnologias e Mercados Relacionados

Treinamentos & Eventos