Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85309B LO/IF Distribution Unit

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85309B LO/IF Distribution Unit

  • 85309B-STD 0.3 to18 GHz, one reference channel, one test channel
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Allows mixers to be located at the antenna under test
  • Allows fundamental mixing to 18 GHz for best sensitivity
  • Provides best rejection of unwanted spurious signals
  • Channel-to-channel isolation of 100 dB

Descrição

The Keysight 85309B LO/IF distribution unit, together with the 85320A/B mixers, downconvert a microwave signal to an IF signal.

Visit: Antenna Test and RF Subsystems home page

Tecnologias e Mercados Relacionados

Treinamentos & Eventos